Rad 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Artikelnummer:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Stahlblech gefertigt und ver...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Stahlblech gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften