- Home
- Rollen & Räder
-
Zubehör
Zubehör für Mobilitätslösungen
Unsere Serien
Zubehör
Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,25 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungen im industriellen und gewerblichen Bereich. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Betriebsdauern gewährleistet. Das Puretech Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.
auf Anfrage erhältlich
Zubehör
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 18 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.
Zubehör
Der Richtungsfeststeller ist ein Zubehör für Lenkrollen, das ein Gewicht von 0,28 kg aufweist und zur Fixierung der Rollenrichtung konzipiert ist. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht es, die Bewegungsrichtung von Lenkrollen zu sperren und damit ungewollte Richtungswechsel zu verhindern. Das Produkt eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine stabile Positionierung und Richtungskontrolle erforderlich ist. Mit seiner kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht lässt sich der Richtungsfeststeller einfach an bestehenden Rollensystemen montieren und bietet eine zuverlässige Lösung für die Stabilisierung von mobilen Systemen.
Zubehör
Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit U-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0,04 kg. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Dieses Zubehör eignet sich ideal für die sichere und stabile Montage von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.
Zubehör
Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über einen Bundstift mit L-Platte als Befestigungssystem. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht diese Montageplatte ideal für verschiedene Anwendungen im industriellen Bereich.
Zubehör
Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit L-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 25 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht die Montageplatte zu einer zuverlässigen Komponente für die sichere Befestigung von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.
Zubehör
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung, die als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 8 mm. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 3 mm auf und hat ein Gewicht von 0 kg. Die statische Tragfähigkeit beträgt 40 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 20 kg erreicht. Dieses Zubehör eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine sichere und stabile Verbindung zwischen Rolle und Befestigungselement erforderlich ist.
Zubehör
Das Zubehör Schaft ist ein Gewindebolzen mit einer Gesamthöhe von 3,5 mm und einem Gewicht von 0,02 kg. Dieses Accessoire für Lenkrollen bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Der Schaft ist optimal für die sichere Befestigung und Montage an Lenkrollensystemen konzipiert und erfüllt alle erforderlichen technischen Anforderungen für den industriellen Einsatz.
Zubehör
Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,26 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Konstruktion, die sich ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Zeiträume hinweg gewährleistet. Dieses Zubehör erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung von Lenkrollensystemen bei.
Zubehör
Das Zubehör Schaft ist ein Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, das speziell als Accessory für Rollen konzipiert wurde. Das Bauteil weist eine Gesamthöhe von 9 mm auf und hat ein Gewicht von 0,07 kg. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg erreicht. Dieses Zubehörteil eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine sichere und stabile Befestigung erforderlich ist.
Zubehör
Das Zubehör Schaft ist ein Accessory für Lenkrollen mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben zur sicheren Befestigung. Die Gesamthöhe beträgt 6 mm und das Gewicht liegt bei 0,03 kg. Die statische Tragfähigkeit erreicht 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Dieses Zubehörteil ist ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige und stabile Verbindung erfordern.
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Laufrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,54 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz ist so konstruiert, dass er einfach an bestehenden Kastensystemen montiert werden kann und dabei optimale Stabilität sowie Verschleißschutz gewährleistet. Die Komponente erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollen bei, indem sie Verschleiß und Beschädigungen minimiert.
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastenelementen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für die Sicherung von Möbeln und Geräten auf Rollen. Der Fußschutz verhindert effektiv das unkontrollierte Verrutschen und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Rollentypen, ohne dabei zusätzliche Befestigungselemente zu erfordern. Dieses Zubehör ist ideal für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie in gewerblichen Einrichtungen, wo Stabilität und Sicherheit von höchster Priorität sind.
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Lenkrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,75 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz wird direkt an der Castor-Basis montiert und schützt sowohl die Rolle als auch die darunter liegende Oberfläche vor Verschleiß und mechanischen Beschädigungen. Die konstruktive Auslegung ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, während gleichzeitig optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente, die zur Schutzoptimierung von Laufrädern konzipiert wurde. Dieses Accessoire bietet umfassenden Schutz für die Fußplatte und kritische Bereiche des Laufradsystems und verhindert dabei Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen, Verschleiß und Umwelteinflüsse. Mit einem Gewicht von 0 kg trägt der Fußschutz nicht zu einer nennenswerten Gewichtszunahme des Gesamtsystems bei und ermöglicht somit eine optimale Gewichtsverteilung. Die Installation erfolgt werkzeuglos und ermöglicht eine schnelle Montage ohne Beeinträchtigung der Laufradfunktionalität. Das Zubehör ist für den Einsatz in verschiedenen industriellen und kommerziellen Umgebungen geeignet und gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer des Laufradsystems.
Zubehör
Das Zubehör Hebel ist ein leichtes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und eignet sich ideal für die Montage und Bedienung von Kastenzubehör. Dieses präzisionsgefertigte Bauteil bietet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine sichere Handhabung bei verschiedenen Anwendungen. Der Hebel ist konstruiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und dabei maximale Stabilität zu bewahren. Mit seinem geringen Gewicht trägt das Zubehör zu einer optimalen Gewichtsverteilung bei und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
Zubehör
Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,17 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 32 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Schaftdurchmessern ermöglicht wird. Diese Auslegung ermöglicht eine zuverlässige Anpassung an unterschiedliche Lenkrollenkonfigurationen und trägt zur Optimierung der Befestigungssicherheit bei.
Zubehör
Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,18 kg. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 36 mm bis maximal 40 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Funktionalität und Kompatibilität von Lenkrollensystemen zu erweitern und bietet dabei eine zuverlässige Verbindungslösung für unterschiedliche Achsdurchmesser im genannten Toleranzbereich.
Zubehör
Der Adapter ist ein Zubehör für Lenkrollen, das speziell zur Erweiterung und Optimierung von Rollensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Zubehörteil eine praktische Lösung für die Anpassung und Kompatibilität verschiedener Kastenkomponenten. Der Adapter ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen unterschiedlichen Schnittstellen und trägt zur Verbesserung der Funktionalität und Vielseitigkeit von Lenkrollensystemen bei. Durch seine kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht ist das Zubehör ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Gewichtsoptimierung und Platzeffizienz erforderlich sind.
Zubehör
Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen, das eine präzise Steuerung und Bedienung ermöglicht. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet dieses leichte Komponente eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das Zubehör ist speziell konzipiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und die Funktionalität von Lenkrollensystemen zu erweitern. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellt.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in runder Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 18 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten der Lenkrolle. Mit einem Gewicht von 0,01 kg ist die Buchse äußerst leicht und trägt somit minimal zur Gesamtmasse der Lenkrolle bei. Die kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht machen dieses Zubehörteil ideal für Anwendungen, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist.
Zubehör
Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Lenkrollendurchmesser ermöglicht wird. Diese präzise dimensionierte Befestigung gewährleistet eine sichere und stabile Montage und macht das Zubehör zu einer zuverlässigen Lösung für die Anwendung in unterschiedlichen Lenkrollensystemen.
Zubehör
Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus. Mit einem Eigengewicht von nur 60 Gramm bietet der Schalthebel eine leichte und dennoch robuste Lösung für technische Anwendungen. Das Zubehör ist für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität in industriellen Umgebungen.