Zubehör
Schaft
EAN:
4031582419436
Artikelnummer:
S70-10x70 / 10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Der Schaft ist ein Zubehör für Lenkrollen mit Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe vo...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Der Schaft ist ein Zubehör für Lenkrollen mit Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 9 mm und einem Gewicht von 0,07 kg bietet dieses kompakte Bauteil eine statische Tragfähigkeit von 200 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich optimal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Besondere Merkmale