Rollen und Räder für Werkbänke
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine robuste und zuverlässige Lösung für vielfältige Transportaufgaben bietet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und gewährleistet damit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung, was eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und damit eine optimale Balance zwischen Gewicht und Festigkeit erreicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Transportgeräte. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg beträgt. Die Alpha Bockrolle eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Radbody aus Polyamid, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper beschaffen ist. Die Rolle ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha-Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Industrie, darunter Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während die Lagerung über Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Radbody aus Polyamid, dessen Lauffläche identisch mit dem Radbody beschaffen ist. Als Lagerungskomponente kommt ein Gleitlager zum Einsatz, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager sowie einem vulkanisierten Elastikreifen mit spurloser Oberfläche ausgestattet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Der Reifen besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in spurloser Ausführung, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Gewicht und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha ist eine hochleistungsfähige Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Untergestellen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Rotationsstabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen gefertigt ist, was eine optimale Bodenschonung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Fahrzeugkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg beträgt. Die Alpha Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme in der Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Gleitlager versehen, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit Gleitlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 80 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine robuste und zuverlässige Lösung für vielfältige Transportaufgaben bietet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in schwerer Ausführung und gewährleistet damit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 108 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Konstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und an Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Polyamidkörper ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Bereifung wird durch ein Gleitlager gelagert, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg beträgt. Die Alpha Bockrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, wobei die Lagerung über ein Rollenlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich durch ihre robuste Konstruktion aus schwerem Stahlblech auszeichnet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem vulkanisierten Elastikreifen in Schwarz bezogen, der eine optimale Haftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 80 mm
Die Bockrolle Alpha ist eine robuste Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich für vielfältige industrielle Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine stabile Grundkonstruktion für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Rad weist einen Durchmesser von 80 mm auf und ist mit einem Polyamidkörper ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper beschaffen ist. Die Lagerung erfolgt mittels Gleitlager, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleisten. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 108 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Transportgeräte. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Die Alpha-Bockrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in der Automobil-Zulieferindustrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich durch ein robustes Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung auszeichnet. Das Gehäuse ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, welche eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist, was eine ausgezeichnete Kombination aus Leichtigkeit und Haltbarkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 161 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 200 kg erreicht, bei 4 km/h sind es 300 kg. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 275 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 550 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich durch ihre robuste Konstruktion auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Der Lauffläche besteht aus vulkanisiertem, schwarzem Elastikreifen, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Bodenhaftung bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und kombiniert Leichtigkeit mit hoher Festigkeit. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für diverse Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für vielfältige industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, welche eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine hohe Laufgenauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Lauffläche des Rades ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewicht bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 360 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 180 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich