- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Gehäusematerial
-
Edelstahl
Edelstahlrollen
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein rostfreies Rollenlager sowie einen Radbody aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment und bietet dabei optimale Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Untergestell ermöglicht. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl, schwer gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung um 360 Grad gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager aus Rostfreier Stahl ausgestattet, das für einen ruhigen und dauerhaft zuverlässigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg je Rolle, die dynamische Tragfähigkeit bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Einbaustelle gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem rostfreiem Stahl und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige Lenkbewegung und eine hohe Führungsgenauigkeit ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, und sein Laufbelag ist identisch mit dem Radkörper. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das eine geringe Geräuschentwicklung und eine gute Laufruhe sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Die Rolle eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert. Die Radlagerung erfolgt über ein Rollenlager, Rostfrei für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferung, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungs- und Brandschutztechnik, im Maschinenbau sowie im Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der jeweiligen Konstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem rostfreiem Stahl und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung des Rades ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Rollenlager aus rostfreiem Material ausgeführt, während der Laufbelag aus spurlos vulkanisierten Elastikreifen besteht, die einen ruhigen Lauf und einen geringen Bodenabdruck gewährleisten. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 200 mm
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik sowie in der Brandbekämpfungstechnik, dem Brandschutz, dem Maschinenbau und bei Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und bietet damit optimalen Schutz vor Korrosion und mechanischen Belastungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem rostfreien Rollenlager sowie einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen ausgestattet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 400 kg beträgt, was eine zuverlässige und sichere Verwendung in verschiedensten industriellen und gewerblichen Umgebungen gewährleistet.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 160 mm
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle, die mit einer mittlergroßen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch ihre robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl, schwer, auszeichnet. Das Gehäuse aus rostfreiem Stahl bietet optimalen Schutz und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Polyamidkörper ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt durch Gleitlager, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleisten. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha stainless eignet sich hervorragend für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment und bietet damit eine vielseitige Lösung für industrielle und kommerzielle Anwendungen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Agila stainless Lenkrolle verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch; diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Rostfreier Stahl, mittel und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Agila stainless Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 160 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie professionellen Reinigungswagen geeignet.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 160 mm
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den Einsatz, bei dem eine zuverlässige Positionierung gefordert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Platte mit Zentralfeststellung, die eine gleichmäßige Kraftübertragung auf den Untergrund gewährleistet und die gesamte Rolle im Bedarfsfall sicher arretiert. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, als Drehlager ausgestattet, sodass die Rolle leichtgängig und präzise schwenkt. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, rostfrei, gelagert, was einen geringen Rollwiderstand und eine lange Lebensdauer ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 160 mm
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für Anwendungen, die eine präzise Führung bei gleichzeitig zuverlässiger Arretierung erfordern. Die Platte mit Zentralfeststellung dient als Anschlussteil und ermöglicht das zentrale Feststellen der Rolle, sodass Lenk- und Laufbewegung gemeinsam blockiert werden können. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige und spielarme Drehbewegung um die Lenkachse gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, versehen, das eine lange Lebensdauer und geringe Rollreibung sicherstellt. Die Lauffläche ist als Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgeführt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert. Die Radlagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager, Rostfrei für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Bockrolle 125 mm
Die Alpha stainless Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 500 kg. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit und präzisen Lauf für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgerüstet, während präzisionskugelgelagerte, abgedichtete Lager für reibungsarmen Lauf sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 300 kg. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für den Lauf sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 200 mm
Die Alpha stainless Lenkrolle verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet zuverlässige Mobilität in anspruchsvollen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und rostfreien Rollenlagern für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Gerät oder Konstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist als Gleitlager ausgeführt. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos schont den Untergrund, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau und Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Frequently Asked Questions
Vorteile von Edelstahlrollen
Edelstahlrollen sind für Umgebungen konzipiert, in denen Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit entscheidend sind. Sie sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und halten Feuchtigkeit, Chemikalien und häufigem Reinigen stand und eignen sich daher ideal für Branchen mit strengen Hygieneanforderungen oder für den Einsatz im Freien. Ob in der Lebensmittelproduktion, im Gesundheitswesen oder in der Industrie, die Rollen aus Edelstahl sorgen für eine reibungslose, zuverlässige Bewegung und behalten gleichzeitig ihre Festigkeit und ihr Aussehen im Laufe der Zeit bei.
TENTE Edelstahlrollen bieten verschiedene Vorteile:
Korrosionsbeständigkeit — Edelstahlrollen sind sehr widerstandsfähig gegen Rost und Korrosion, selbst wenn sie Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln oder rauen Umgebungen ausgesetzt sind.
Verbesserte Hygiene — Ihre glatten, porenfreien Oberflächen lassen sich leicht reinigen und desinfizieren und tragen so zur Einhaltung strenger Hygienestandards bei.
Bewährte Stärke — Edelstahlrollen sind robust und können schwere Lasten tragen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Sie bieten sowohl Zuverlässigkeit als auch Stabilität für anspruchsvolle Anwendungen.
Vielseitigkeit — Die TENTE Edelstahlrollen sind mit einer Reihe von Radmaterialien erhältlich, darunter hitzebeständigem Gummi und Polyurethan. Sie passen sich an unterschiedliche Oberflächen und Anforderungen an.
Hitzebeständigkeit — Edelstahlrollen mit hitzebeständigen Rädern behalten ihre Form, Tragfähigkeit und reibungslose Bewegung auch unter extremen Bedingungen.
Arten von Edelstahlrollen
Edelstahlrollen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden — von der hygienekritischen Lebensmittelherstellung bis hin zum harten industriellen Einsatz. Jeder Typ bietet einzigartige Vorteile und kombiniert Korrosionsbeständigkeit und Waschbarkeit mit zuverlässiger Leistung und reibungsloser Mobilität. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Edelstahlrollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Schwerlastrollen aus Edelstahl
Schwerlastrollen aus Edelstahl sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die sowohl Festigkeit als auch Korrosionsbeständigkeit erfordern. Sie sind aus robustem Edelstahl gefertigt und sorgen für eine reibungslose, zuverlässige Bewegung auch bei starker Belastung von bis zu 500 kg. Diese Rollen sind ideal für industrielle, Lebensmittelproduktions- und Logistikumgebungen, in denen Hygiene und Haltbarkeit unerlässlich sind.
Hochtemperaturrollen aus Rostfrei
Diese Rollen sind so konzipiert, dass sie extremer Hitze standhalten und eignen sich daher perfekt für Bäckereien, Autoklaven und andere Hochtemperaturanwendungen. Sie sind mit hitzebeständigen Radwerkstoffen wie Duroplasten oder hitzebeständigem Gummi ausgestattet und sorgen selbst bei Temperaturen von bis zu 250 °C oder 280 °C für ein gleichmäßiges Rollen und eine stabile Struktur mit kurzfristigen Spitzenwerten von bis zu 310 °C.
Lenkrollen aus Rostfrei
Die Lenkrollen aus Rostfrei bieten eine volle 360°-Rotation für mühelose Manövrierfähigkeit. Sie kombinieren Korrosionsbeständigkeit mit gleichmäßiger, flexibler Bewegung und eignen sich daher ideal für Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Gastronomie und in Reinräumen.
Rollen aus Rostfrei mit Bremsen
Diese Rollen kombinieren eine zuverlässige Verriegelungsfunktion mit den Korrosionsbeständigkeits- und Hygienevorteilen von Edelstahl. Aufgrund ihrer glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen eignen sie sich ideal für Umgebungen, in denen häufig gewaschen werden muss, z. B. in der Lebensmittelverarbeitung oder in medizinischen Einrichtungen. Der integrierte Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass die Geräte bei Bedarf sicher an ihrem Platz bleiben.
Einsatzbereiche für Edelstahlrollen
Edelstahlrollen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, in denen Hygiene, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit unerlässlich sind. Im Gesundheitswesen sind sie häufig auf Sterilisationswagen, Reinraumwagen, Medikamentenwagen und Pflegewagen zu finden, wo es auf zuverlässige Bewegung und einfache Reinigung ankommt. In industriellen Umgebungen eignen sich Edelstahlrollen ideal für Transportgeräte, Produktions- und Plattformwagen sowie professionelle Reinigungswagen. Aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien eignen sie sich gut für raue Umgebungen wie die Lebensmittelverarbeitung oder die chemische Herstellung. In Möbeln und mobilen Anwendungen werden sie in Cateringwagen, Überrollkäfigen, Essensliefersystemen und anderen Geräten eingesetzt, die eine Kombination aus Hygiene, Haltbarkeit und reibungsloser Mobilität erfordern. Unabhängig vom Segment bieten Edelstahlrollen eine reibungslose Mobilität und gleichbleibende Leistung, auch unter schwierigen Bedingungen.