Lenkrolle 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370126
Artikelnummer:
8470UFX125P30-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreie...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgerüstet, während präzisionskugelgelagerte, abgedichtete Lager für reibungsarmen Lauf sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 300 kg. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl