Bockrolle 125 mm
Alpha stainless
Bestellnummer:
990034807
EAN:
4031582313352
Artikelnummer:
8478UFX125P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für a...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik sowie in der Brandbekämpfungstechnik, dem Brandschutz, dem Maschinenbau und bei Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Reifen besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in spurloser Ausführung, was eine optimale Bodenschonung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und trägt zur Gewichtsoptimierung bei. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg beträgt, was eine sichere und zuverlässige Verwendung in verschiedensten industriellen Umgebungen ermöglicht.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl