Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 160 mm
Alpha
Bestellnummer:
990064659
EAN:
4031582380545
Artikelnummer:
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einer Platte mit Zentralfeststellung als...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einer Platte mit Zentralfeststellung als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, der mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet ist, und läuft auf einem abgedichteten Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 160 mm. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht.
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl