Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila stainless
Bestellnummer:
990036331
EAN:
4031582349955
Artikelnummer:
7477PJO125P30-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt und mit Standardsch...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt und mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung als Gleitlager ausgeführt ist und einen Durchmesser von 125 mm aufweist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Griff-Set
Besondere Merkmale