Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 3 mm und einem Bolzendurchmesser von 8 mm bietet diese kompakte Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 20 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 40 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was die einfache Handhabung und Installation unterstützt.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
R20-8x23
EAN
4031582321647
Core attributes
Typ
Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h
20 kg
Statische Tragfähigkeit
40 kg
Bauhöhe
3 mm
Gesamtgewicht
0 kg
Produktname
Socket
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kunststoffhülse, rund
Zapfen Durchmesser
8 mm
Zapfenlänge
23 mm
special-features-image
Besondere Merkmale