Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Dieses Zubehör für Lenkrollen bietet eine praktische Ergänzung zur Grundausstattung und ermöglicht erweiterte Funktionalitäten oder Anpassungen je nach spezifischen Anwendungsanforderungen. Mit einem Gewicht von nur 0,06 kg ist das Bauteil besonders leicht und beeinträchtigt die Mobilität der Lenkrolle nicht, während es gleichzeitig eine robuste und zuverlässige Lösung für verschiedene industrielle und gewerbliche Einsatzbereiche darstellt.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
Change lever 28 S30°
Core attributes
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
0,06 kg
Produktname
Hebel
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
special-features-image
Besondere Merkmale