Zubehör
Schaft
EAN:
4031582424669
Artikelnummer:
S70-8x25 / 10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Zubehör Schaft ist ein Accessory für Lenkrollen mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben zur sicheren Befestigung. Di...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Zubehör Schaft ist ein Accessory für Lenkrollen mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben zur sicheren Befestigung. Die Gesamthöhe beträgt 6 mm und das Gewicht liegt bei 0,03 kg. Die statische Tragfähigkeit erreicht 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Dieses Zubehörteil ist ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige und stabile Verbindung erfordern.