Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Polypropylen gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und Transportanwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Kernattribute
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Gesamtgewicht
1,04 kg
Produktname
Puretech air
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
55 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Luftreifen, Blockprofil
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
260 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften