Rad 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Artikelnummer:
POO125x40-Ø12 white
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauf...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Gleitlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß