Rad 75 mm
Duratech heat
Bestellnummer:
199039930
EAN:
4031582382884
Artikelnummer:
WOG 075x25 HL27 black
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Konstante Hitzebeständigkeit
Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche identisch mit de...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Mit einem Durchmesser von 75 mm, einer Laufflächenbreite von 25 mm und einer Nabenlänge von 27 mm verfügt es über eine Trockenlagerbuchse mit 8 mm Achsbohrung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale