Rad 100 mm
Duratech
Bestellnummer:
199804809
EAN:
4031582322491
Artikelnummer:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager verwendet wird. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei 4 km/h bzw. 600 kg bei 6 km/h Geschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale