Rad 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Artikelnummer:
POO065x30-Ø12
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 65 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Der Radkör...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 65 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 34,5 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad ist für den Einsatz in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 240 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 120 kg erreicht.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß