Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Mit einem Durchmesser von 75 mm, einer Laufflächenbreite von 25 mm und einer Nabenlänge von 31,8 mm verfügt es über eine Achsbohrung von 8 mm Durchmesser und eine Trockenlagerbuchse. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
S4-Materialnummer
199039564
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich (Maximum)
134 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Duratech heat
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
80 Shore D
Material des Radkörpers
Thermoplastischer Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
31,8 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Trockenlagerbuchse
Radfarbe
Schwarz
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Material für den Einsatz in extremen Umgebungen