Rad 200 mm
Elastech
Bestellnummer:
199830872
EAN:
4031582318333
Artikelnummer:
EEZ 200x75-Ø100 DG
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Elastech-Rad ist ein Laufrad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen in Schwarz mit vulkanis...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Das Elastech-Rad ist ein Laufrad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen in Schwarz mit vulkanisierter Oberfläche, die eine Breite von 75 mm aufweist. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke konzipiert. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei 6 km/h oder 600 kg bei 4 km/h.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale