Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Der Radbody besteht aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
S4 Materialnummer
199035369
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
280 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Duratech heat
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
90 Shore D
Material des Radkörpers
Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
45,5 mm
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Lager
Trockenlagerbuchse
Radfarbe
Schwarz
special-features-image
Besondere Merkmale