Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
Bestellnummer:
990030775
EAN:
4031582301946
Artikelnummer:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Der Zapfen ist als runde Befestigung ausgeführt und dient der sicheren Montage an der Tragkonstruktion des Geräts. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Konuskugellager gelagert, während die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi gefertigt ist, der einen ruhigen Lauf auf empfindlichen Böden unterstützt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.