Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila
Bestellnummer:
990004475
EAN:
4031582301694
Artikelnummer:
2475PJI050B10-11X31 screwed
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Agila ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewag...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Agila ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere und spielarme Montage am Tragrahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlager ausgeführt, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, besitzt eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und einen Radkörper aus Polypropylen, wodurch eine geräuscharme und schonende Bodenführung erreicht wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichender Bodenfreiheit sicherstellt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen