Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und Gleitlager, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2470PJO075B10-11x31
EAN
4031582403763
S4-Materialnummer
990004459
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,24 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
31 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Socket
R40-18x18 / 11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 18 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über eine Befestigungsbohrung mit einem Durchmesser von 14 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Das Gewicht des Zubehörs beläuft sich auf 0 kg. Dieses Socket-Zubehör eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungselement erforderlich ist.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Das Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse mit rundem Profil. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm, wobei die Befestigung durch einen Bolzen mit einem Durchmesser von 15 mm erfolgt. Das Produkt bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 16 mm. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit einem Eigengewicht von 0 kg ist dieses Zubehörteil eine leichte und zuverlässige Lösung für die Integration in Rollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über einen Bolzendurchmesser von 17 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Gewicht des Zubehörs liegt bei 0 kg. Dieses Accessory bietet eine zuverlässige Befestigung und ist ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Rollentechnik.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 19 mm. Das Zubehör verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Dieses Accessoire ist speziell für die Verwendung an Lenkrollen konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit rundem Profil, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 22 mm ausgestattet. Das Gewicht beträgt 0,01 kg, wodurch eine minimale Zusatzbelastung gewährleistet wird. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme mit entsprechenden Lastanforderungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Das Socket-Zubehör für Lenkrollen ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 23 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Komponente für die sichere Montage und den stabilen Betrieb von Lenkrollensystemen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt ist mit einem Bolzendurchmesser von 16 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Zubehör hat ein Gewicht von 0 kg und eignet sich optimal für die Integration in Lenkrollensysteme mit entsprechenden Anforderungen an Tragkraft und Stabilität.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 17 mm ausgestattet. Das Gewicht beträgt 0,01 kg, wodurch eine minimale Zusatzbelastung gewährleistet wird. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollenmontage.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 21 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm bei einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 22 mm. Das Zubehör bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie eignet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 23 mm ausgestattet. Das Zubehör bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,01 kg ist die Socket eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 26 mm ausgestattet. Das Zubehör hat ein Eigengewicht von 0,01 kg und bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Befestigungslösung für Rollensysteme im industriellen Einsatz.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung, die als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über eine Bolzendurchmesser von 18 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Gewicht des Zubehörs liegt bei 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila
2477PJO075B10-11x31

Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist eine Rolle für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere und stabile Montage am Trägerrahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist als Gleitlager ausgeführt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg