Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und ist mit Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477PJO075B10-11x31
EAN
4031582403770
S4-Materialnummer
990004458
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,3 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
31 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
43 mm
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Socket
R40-18x18 / 11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg bietet diese kompakte Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Der integrierte Bolzen weist einen Durchmesser von 18 mm auf und gewährleistet eine sichere Verbindung zur Lenkrolle.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 14 mm bietet diese Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 15 mm bietet diese Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Die Socket ist ein Zubehör für Rollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 16 mm bietet diese Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 17 mm bietet diese Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Die Socket ist ein Zubehör für Rollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg bietet diese kompakte Komponente einen Bolzendurchmesser von 19 mm. Die Tragfähigkeit beträgt dynamisch 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und statisch 80 kg, wodurch sie sich optimal für verschiedene Anwendungen eignet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Die Socket ist ein hochwertiges Zubehör für Lenkrollen, das als Kunststoffhülse in runder Ausführung konzipiert wurde. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 22 mm bietet diese kompakte Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das geringe Eigengewicht von nur 0,01 kg macht sie zu einer effizienten Lösung für verschiedene Anwendungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Die Socket ist ein hochwertiges Zubehör für Lenkrollen, das als Kunststoffhülse in runder Ausführung konzipiert wurde. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 23 mm bietet diese kompakte Komponente mit nur 0,01 kg Eigengewicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg für zuverlässige Anwendungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 16 mm bietet diese Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg bietet diese kompakte Komponente einen Bolzendurchmesser von 17 mm. Die Tragfähigkeit beträgt dynamisch 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und statisch 80 kg, wodurch sie sich optimal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg bietet diese kompakte Komponente einen Bolzendurchmesser von 21 mm. Die Tragfähigkeit beträgt dynamisch 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und statisch 80 kg, wodurch sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet ist.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg bietet diese kompakte Komponente einen Bolzendurchmesser von 22 mm. Die Tragfähigkeit beträgt dynamisch 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und statisch 80 kg, wodurch sie sich für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 23 mm bietet diese kompakte Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das geringe Eigengewicht von 0,01 kg macht sie ideal für mobile Anwendungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 26 mm bietet diese kompakte Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das geringe Eigengewicht von 0,01 kg macht sie ideal für leichte Anwendungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Die Socket ist ein Zubehör für Rollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 18 mm bietet diese Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und Gleitlager, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und Gleitlager, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg