Lenkrolle 50 mm
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
CAD-Dateien
Datenblätter
Zubehör
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 18 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über eine Befestigungsbohrung mit einem Durchmesser von 14 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Das Gewicht des Zubehörs beläuft sich auf 0 kg. Dieses Socket-Zubehör eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungselement erforderlich ist.
Das Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse mit rundem Profil. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm, wobei die Befestigung durch einen Bolzen mit einem Durchmesser von 15 mm erfolgt. Das Produkt bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0 kg.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 16 mm. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit einem Eigengewicht von 0 kg ist dieses Zubehörteil eine leichte und zuverlässige Lösung für die Integration in Rollensysteme.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über einen Bolzendurchmesser von 17 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Gewicht des Zubehörs liegt bei 0 kg. Dieses Accessory bietet eine zuverlässige Befestigung und ist ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Rollentechnik.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 19 mm. Das Zubehör verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Dieses Accessoire ist speziell für die Verwendung an Lenkrollen konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit rundem Profil, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 22 mm ausgestattet. Das Gewicht beträgt 0,01 kg, wodurch eine minimale Zusatzbelastung gewährleistet wird. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme mit entsprechenden Lastanforderungen.
Das Socket-Zubehör für Lenkrollen ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 23 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Komponente für die sichere Montage und den stabilen Betrieb von Lenkrollensystemen.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt ist mit einem Bolzendurchmesser von 16 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Zubehör hat ein Gewicht von 0 kg und eignet sich optimal für die Integration in Lenkrollensysteme mit entsprechenden Anforderungen an Tragkraft und Stabilität.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 17 mm ausgestattet. Das Gewicht beträgt 0,01 kg, wodurch eine minimale Zusatzbelastung gewährleistet wird. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollenmontage.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 21 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm bei einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 22 mm. Das Zubehör bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie eignet.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 23 mm ausgestattet. Das Zubehör bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,01 kg ist die Socket eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 26 mm ausgestattet. Das Zubehör hat ein Eigengewicht von 0,01 kg und bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Befestigungslösung für Rollensysteme im industriellen Einsatz.
Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung, die als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über eine Bolzendurchmesser von 18 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Gewicht des Zubehörs liegt bei 0 kg.
Passende Produkte
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist eine Rolle für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere und stabile Montage am Trägerrahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist als Gleitlager ausgeführt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.