Rad 100 mm
Elastech
EAN:
4031582338690
Artikelnummer:
UFP100x34-Ø8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenb...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 34 mm und einem Radkörper aus Polyamid. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm mit einer Achsbohrung von 8,3 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, die dynamische Tragfähigkeit 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale