Rad 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Artikelnummer:
IFP125x50-Ø25
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei e...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 240 kg bei 6 km/h bzw. 300 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad besteht aus Aluminium mit Präzisionskugellager und einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale