Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Zeta
Bestellnummer:
990860949
EAN:
4031582399516
Artikelnummer:
4681IEP250P63 lever-XL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- un...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, für Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportequipment-Branche. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager ausgeführt. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, die Lauffläche bildet ein Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, der auf einem Radkörper aus Aluminium montiert ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Tragfähigkeitsangaben gelten für die jeweils genannten Betriebsbedingungen.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller