Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der Stecker ist ein Zubehör für Lenkrollen und wiegt 0,01 kg. Dieses leichte Komponenten-Element ist speziell konzipiert, um als Verbindungs- oder Befestigungselement in Lenkrollensystemen eingesetzt zu werden. Mit seinem minimalen Gewicht von nur 10 Gramm trägt der Stecker nicht wesentlich zur Gesamtmasse des Systems bei und ermöglicht dadurch eine optimale Gewichtsverteilung. Das Zubehör zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus und ist für den zuverlässigen Einsatz in verschiedenen industriellen und kommerziellen Anwendungen geeignet. Die präzise Verarbeitung gewährleistet eine sichere Funktion und lange Lebensdauer im täglichen Betrieb.
Artikelnummern
Artikelnummer
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
S4 Materialnummer
199031680
Core attributes
Gehäusetyp
Zubehör
Gesamtgewicht
0,01 kg
Produktname
Stecker
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Housing
Farbe
Schwarz
special-features-image
Besondere Merkmale