Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller in vorlaufender Ausführung, die mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für die Schwenkbewegung versehen, was eine zuverlässige und präzise Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan sowie einem Radkörper aus Gusseisen konstruiert. Die Radlagerung erfolgt durch Präzisionskugellager, die eine hohe Laufruhe und Langlebigkeit sicherstellen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 3600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1800 kg und bei 4 km/h werden 2160 kg erreicht. Diese Lenkrolle ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen konzipiert.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4-Materialnummer
990830398
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Gesamtbreite
140 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2160 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1800 kg
Statische Tragfähigkeit
3600 kg
Bauhöhe
305 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
16,55 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Große rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
140 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Gehäuse
Farbe
Zink-Eisen (transparent)
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Störkreis
390 mm
Ausladung
65 mm
Schwenkradius
195 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
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
Lenkrolle 250 mm
Lenkrolle 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit großer rechteckiger Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Lastverteilung gewährleisten. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Gusseisen-Körper sowie einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgestattet. Die Radlagerung erfolgt durch hochwertige Präzisionskugellager, die eine lange Lebensdauer und präzise Bewegungsabläufe sicherstellen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 3600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1800 kg und bei 4 km/h werden 2160 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion macht die Kappa load ideal für Einsätze in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM-Anwendungen, der Keramik- und Glasherstellung, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenste Anwendungen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Lastverteilung gewährleisten. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm auf und verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, die auf einem Gusseisen-Körper montiert ist. Die Präzisionskugellager im Rad ermöglichen eine präzise Rotation und lange Lebensdauer unter hohen Belastungen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 3600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1800 kg und bei 4 km/h werden 2160 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion macht die Kappa load ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, der Automobil-OEM, bei Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg