Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer, als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1680 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1680 kg
Bauhöhe
170 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
3 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Störkreis
221 mm
Ausladung
48 mm
Schwenkradius
110,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Laufrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,54 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen. Der Fußschutz ist so konstruiert, dass er einfach an bestehenden Kastensystemen montiert werden kann und dabei optimale Stabilität sowie Verschleißschutz gewährleistet. Die Komponente erfüllt hohe technische Standards und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollen bei, indem sie Verschleiß und Beschädigungen minimiert.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile Anbindung an die Tragkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine leichtgängige Schwenkbewegung sowie eine präzise Lenkführung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager versehen; die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper, der aus schwerem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg, während die dynamische Tragfähigkeit zwischen 700 kg bei 6 km/h und 840 kg bei 4 km/h liegt. Das Produkt eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEMs, in Keramik- und Glasherstellern, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und präzise Montage am Fahrzeug oder Gestell gewährleistet. Das Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager, das eine leichtgängige Lenkbewegung bei hoher Belastbarkeit ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet, der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, und die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 170 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 700 kg mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. 840 kg bei 4 km/h.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg