Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348767
Artikelnummer:
9651TOO125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Rau...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEMs, in Keramik- und Glasherstellern, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und präzise Montage am Fahrzeug oder Gestell gewährleistet. Das Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager, das eine leichtgängige Lenkbewegung bei hoher Belastbarkeit ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet, der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, und die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 170 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 700 kg mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. 840 kg bei 4 km/h.
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß