Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 150 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 6000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg bei 4 km/h und 3000 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
MOP 150x80-Ø35 HL90
EAN
4031582320039
S4-Materialnummer
199830848
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
3600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
3000 kg
Statische Tragfähigkeit
6000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
2,03 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6207
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Besondere Merkmale