Rad 300 mm
Novatech
Bestellnummer:
199838840
EAN:
4031582377125
Artikelnummer:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und zeichnet sich durch robuste Konstruktion und zuv...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und zeichnet sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Leistungsmerkmale aus. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Lauffläche mit einer Breite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan, das optimale Verschleißfestigkeit und Dämpfungseigenschaften bietet. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und präzise Laufruhe gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 90 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 35 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 4000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 2000 kg bei 6 km/h beziehungsweise 2400 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen eignet.