Rad 200 mm
Novatech
Bestellnummer:
199828810
EAN:
4031582319347
Artikelnummer:
FTP 200x80-Ø30 HL90
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegosse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 90 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 30 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h liegt sie bei 1400 kg und bei 4 km/h bei 1680 kg. Diese Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.