- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Funktionalität
-
Geflanscht
Spurkranzräder
Vorteile von Spurkranzrädern
Spurkranzräder sind für geführtes Fahren auf Schienen und profilierten Gleisen konzipiert, wo seitlicher Halt und wiederholbare Positionierung entscheidend sind. Der integrierte Flansch sorgt für eine Seitenführung, die hilft, das Rad in Kurven und Übergängen in der Spur zu halten, wodurch das Risiko des Abgleitens von der Führung reduziert wird und die Seitenlasten an der Nabe begrenzt werden. TENTE Spurkranzräder bieten eine Reihe wichtiger Vorteile:
Hohe Tragfähigkeiten — Unser Portfolio umfasst besonders robuste Polyamid-Räder, die für den anspruchsvollen industriellen Einsatz entwickelt wurden. In Kombination mit Präzisionskugellagern sorgen sie für einen ruhigen Lauf unter Last und eine wiederholbare Positionierung auf geführten Strecken.
Betriebstemperaturen — Je nach Konfiguration ermöglichen unsere Spurkranzräder einen zuverlässigen Betrieb zwischen -40 °C und 80 °C und ermöglichen den Einsatz in kühleren Bereichen und wärmeren Industrieumgebungen, wenn die Gleisschnittstelle entsprechend angepasst ist.
Passgenau — Spurkranzräder können auf Anfrage kundenspezifisch gefertigt werden, um spezifische Abmessungen oder Schnittstellenanforderungen zu erfüllen (z. B. Flanschgeometrie, Bohrungs-/Nabendetails), um eine korrekte Verbindung mit der Schiene zu gewährleisten.
Arten von Spurkranzrädern
TENTE bietet verschiedene Spurkranzradserien an, die auf das geführte Fahren auf Schienen und profilierten Gleisen zugeschnitten sind. Das Angebot umfasst extrem belastbare Polyamid-Spurkranzräder mit Präzisionskugellagern — erhältlich in verschiedenen Durchmessern und mit Sonderanfertigungen für spezielle Schienenschnittstellen — sowie Radvarianten mit links/rechtem Spurkranz für geführte Trolleysysteme, bei denen es auf den korrekten Schieneneingriff und eine kompakte Installation ankommt.
MMP Spurkranzräder
Ein robustes Schienenführungsrad für den industriellen Einsatz. Das MMP ist ein Polyamid-Flanschrad mit Präzisionskugellagern, das in den Größen Ø50—200 mm erhältlich ist und je nach Größe bis zu 2.000 kg belastbar ist. Es ist zuverlässig einsetzbar von -40 °C bis +80 °C und kann individuell an Ihr Schienenprofil und Ihre Schnittstelle angepasst werden (z. B. Flanschgeometrie, Bohrung/Nabe). Zu den typischen Anwendungen gehören geführte Transporte auf festen Schienen, bei denen hohe Tragfähigkeit, wiederholbare Spurtreue und Formstabilität entscheidend sind.
ZJJ Spurkranzräder
Unser ZJJ-Spurkranzrad ist für die geführte Waggonbewegung in Schienensystemen konzipiert. Das ZJJ verfügt über ein Spurkranzrad mit einem Kugellager und wird in Versionen für links/rechts angeboten, um den korrekten Schieneneingriff zu gewährleisten. Dieses Rad wird in unseren Stora walkway Laufrollen mit automatischen Seitenbremsen verwendet. Sie verwenden ein Gehäuse aus schwerem gepresstem Stahl und können mit verschiedenen Befestigungsoptionen konfiguriert werden — Platten-, Bolzenloch- und Schaftbefestigungen. Stora walkway Laufrollen mit integriertem Spurkranzrad werden üblicherweise mit einem Raddurchmesser von 160 mm verwendet, was eine Tragfähigkeit von 160 kg pro Rolle ermöglicht.
Einsatzbereiche für Spurkranzräder
Spurkranzräder kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegungen auf Schienen oder Profilschienen geführt werden müssen. Im Einzelhandel sorgen sie dafür, dass Einkaufswagen auf Rollläden und definierten Wegen sicher bleiben. In der Intralogistik und Fertigung unterstützen sie automatische Shuttle-Systeme und schienengeführte schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen und Containerbaulinien — sie sorgen für zuverlässige Ortung, wiederholbare Positionierung und reibungslose Bewegung entlang fester Routen. Sie werden auch in Abfallentsorgungsgeräten verwendet, wenn Behälter oder Behälter entlang von Boden- oder Dachführungen verlaufen. Um eine zuverlässige Leistung zu erzielen, kombinieren Sie das Rad — falls erforderlich — mit einem Gehäuse mit geeigneter Nennleistung und stellen Sie sicher, dass die Schienenschnittstelle korrekt angepasst ist, da die Gesamthaltbarkeit vom kompletten Rollsystem abhängt.