- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Tragfähigkeit
-
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Schwerlasträder
Rad 85 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 90 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Radkörpermaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, was eine hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen gewährleistet.
Rad 78 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 78 mm und einer Laufflächenbreite von 78 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 840 kg bei 6 km/h. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, was eine hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen gewährleistet.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächenbreite von 62 mm, gefertigt aus weichem Polypropylen. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 1200 kg erreicht. Das Bodenmaterial ist nicht definiert, wodurch sich das Rad für verschiedene Anwendungen in der Rollentechnik eignet.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Dieses Rad eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und bietet zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20,1 mm beträgt. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 4 km/h und eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Anwendungsgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid, schwer verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 88 mm und eine Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche besteht aus identischem Material wie der Radkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 900 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg und eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert mit einer Breite von 55 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm mit einer Bohrung mit Passfedernut und einem Achslochduchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg (bei 4 km/h), die statische bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke, Gerüste und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochduchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan hat eine Breite von 50 mm und ist auf einem Aluminiumkörper mit Präzisionskugellagern montiert. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech plus Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech plus Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Ultratech Polyurethan, gegossen, auf einem Gusseisen-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächenbreite von 46 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, und das Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg, während die dynamische Belastbarkeit 660 kg bei 4 km/h und 550 kg bei 6 km/h erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Schwerlasträdern
Schwerlasträder wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bei denen jedes Rad zuverlässig zwischen 500 kg und 1.500 kg tragen muss und trotzdem reibungslos und stabil rollen muss. Unsere Räder bestehen aus verstärkten Materialien und robusten Komponenten, die eine lang anhaltende Leistung auch in den härtesten Umgebungen gewährleisten. Die Leistung hängt vom Gesamtsystem ab. Daher sollte das Rad mit einem entsprechend dimensionierten Rollengehäuse, dem richtigen Lager und einem Naben-/Achsenkonzept kombiniert werden, das zu Ihrem individuellen Arbeitszyklus und den Bodenbedingungen passt. Die Schwerlasträder von TENTE bieten eine Vielzahl wichtiger Vorteile:
Hohe Tragfähigkeit — Radkörper, Naben und Lauffläche sind so konzipiert, dass sie erhebliche Gewichte ohne übermäßige Verformung tragen können, sodass das Rad auch bei statischen und dynamischen Belastungen rund bleibt. Die richtige Paarung mit dem Gehäuse gewährleistet die endgültige zulässige Belastung und Seitenstabilität der Baugruppe.
Stabile Bewegung — Optimierte Laufflächengeometrie und hochwertige Lager senken den Anfahr- und Rollwiderstand, sodass schwere Lasten mit weniger Druck- und Zugkräften bewegt werden können. Die Wahl einer breiteren Lauffläche und des passenden Raddurchmessers verbessert die Stabilität auf gerader Strecke und minimiert Vibrationen bei längeren Läufen.
Höhere Haltbarkeit — Strapazierfähige Laufflächen und robuste Radkörper widerstehen Abrieb, Schnitten und Stößen. Dies verlängert die Lebensdauer auf rauen Böden, an Schwellenwerten und bei Stopp-Start-Arbeitsabläufen.
Optimierter Lebenszykluswert — Optionen mit abgedichteten oder geschützten Lagern, temperaturgerechten Fetten und korrosionsbeständigen Komponenten tragen dazu bei, die Leistung zwischen den Wartungsintervallen aufrechtzuerhalten. Die Kombination aus langer Lebensdauer und geringerem ergonomischem Aufwand führt zu stabilen Gesamtbetriebskosten.
Arten von Schwerlasträdern
Schwerlasträder sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Lastanforderungen, Bodenbedingungen und anderen Umweltanforderungen gerecht zu werden. Ganz gleich, ob Sie Wert auf Geräuschreduzierung, Abriebfestigkeit, Schutz vor elektrischer Entladung oder Waschbarkeit legen, es gibt eine passende Konfiguration. Durch die Auswahl der richtigen Kombination aus Radmaterial, Radgröße, Lagertyp und Gehäusetyp, mit dem das Schwerlastrad kombiniert werden soll, können Sie sowohl die Leistung als auch die Lebensdauer für Ihre spezielle Anwendung optimieren. Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Arten von Schwerlasträdern und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Kleine Schwerlasträder
Wenn der Einbauraum knapp ist, aber die Lasten hoch sind, bieten die Schwerlasträder mit niedrigem Profil eine beeindruckende Kapazität bei minimaler Gesamthöhe. TENTE TOP Schwerlast Polyamidräder bestehen aus einem starren Polyamid-Radkörper und einer Lauffläche mit Präzisionskugellagern und einem Temperaturbereich von —40 bis +80 °C. Typische Tragfähigkeiten erreichen 600 kg bei Ø80 mm, 720 kg bei Ø100 mm und 840 kg bei Ø125 mm pro Rad. Damit sind sie ideal für Lösungen mit niedriger Bauweise, die dennoch ein hohes Gewicht tragen müssen. Diese Räder sind auch mit größeren Raddurchmessern erhältlich, falls dies für Anwendungen erforderlich ist, die mehr Raum bieten. Die Kombination mit einem entsprechend dimensionierten Gehäuse gewährleistet die endgültige zulässige Belastung und Seitenstabilität für die jeweilige Anwendung.
Gummiräder für schwere Lasten
Wenn Stoßdämpfung und Bodenschutz ebenso wichtig sind wie die Tragfähigkeit, kommen Schwerlast Gummiräder zum Einsatz. Mit Mittelteilen aus Gusseisen oder Stahl und vulkanisierten elastischen Reifen oder Laufflächen aus Vollgummi verbinden sie konformes Rollen mit industrieller Haltbarkeit. TENTE FVP-Räder (Kern aus Gusseisen, 67 Shore A-Vollgummi) bieten Tragfähigkeiten von 600 kg bei Ø200 mm, 810 kg bei Ø250 mm und bis zu 960 kg bei Ø300 mm. Die SEP-Serie eignet sich für Bohrungen aus gepresstem Stahl und eine vulkanisierte, elastische Lauffläche in Kombination mit einem Präzisionskugellager und einer Tragfähigkeit von bis zu 600 kg bei einem Durchmesser von 200 mm. Wählen Sie Durchmesser und Mittelkonstruktion, um Tragfähigkeit, Schwingungsverhalten und Lebensdauer in Einklang zu bringen — und kombinieren Sie es dann mit einem passenden Gehäuse für die erforderliche Montageleistung.
Schwerlast Polyurethanräder
Schwerlast Polyurethanräder bieten einen sehr niedrigen Rollwiderstand und eine hohe Verschleißfestigkeit unter Dauerbelastung — gut geeignet für lange Läufe, wiederholte Start-Stopp-Zyklen und glatte Industrieböden. Die Radreihen FCP/ICP Ultratech von TENTE kombinieren Radträger aus Gusseisen oder Aluminium mit hochwertigem gegossenem Polyurethan. Repräsentative Tragfähigkeiten sind 800 kg pro Rad bei einem Durchmesser von 160—200 mm. Die Versionen sind auf höhere Geschwindigkeiten bis zu 16 km/h zugeschnitten. Die richtige Kombination aus Raddurchmesser, Laufflächenprofil und Lagerpräzision — zusammen mit einem für den Arbeitszyklus geeigneten Gehäuse — sorgt für ein vorhersehbares Handling und ein langes Wartungsintervall auch bei anspruchsvollem Einsatz.
Einsatzbereiche für Schwerlasträder
Schwerlasträder werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, in denen langlebige Mobilität und hohe Tragfähigkeiten unabdingbar sind. Unsere Räder kombinieren zuverlässigen Halt mit Präzision und Flexibilität, um selbst den komplexesten Herausforderungen und härtesten Umgebungen standzuhalten. Schwerlasträder sind in industriellen Umgebungen unverzichtbar. Lager- und Logistikzentren verwenden sie für den Transport und die Lagerung schwerer Gegenstände mithilfe von Anwendungen wie Palettenwagen, Überrollkäfigen, Schwerlastregalen und mehr, um sicherzustellen, dass Waren effizient gehandhabt werden. In medizinischen und Laborumgebungen unterstützen sie große Geräte, Diagnosegeräte, Sterilisationseinheiten und mobile Arbeitsplätze, die präzise Manövrieren und hygienegerechte Konstruktionen erfordern. In Einzelhandels- und Geschäftsräumen werden sie beispielsweise unter schweren Vitrinen und beweglichen Theken eingesetzt, wo eine sichere Neupositionierung und Bodenpflege unerlässlich sind. Auf Baustellen und im Freien transportieren Schwerlasträder mobile Gerüste, Werkzeugwagen und Transportplattformen über härtere Oberflächen und höhere Stoßbelastungen.