Rad 200 mm
Ultratech
Bestellnummer:
199865045
EAN:
4031582445183
Artikelnummer:
ICP 200x50-Ø20 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ul...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminium-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.