Rad 78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Artikelnummer:
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Leichtes Gleiten
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 78 mm und einer Lauffläche aus Polypropylen, weich, ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 78 mm und einer Lauffläche aus Polypropylen, weich, die eine Breite von 78 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Der Radkörper ist aus einem nicht definierten Material gefertigt und eignet sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik.
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden