Rad 200 mm
Ultratech plus
Bestellnummer:
199865058
EAN:
4031582445206
Artikelnummer:
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Ultratech plus Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläc...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Das Ultratech plus Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Ultratech Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist und mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Das Ultratech plus Rad eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.