Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Gusseisen-Körper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
FCP160x50-Ø20
EAN
4031582445152
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,1 kg
Produktname
Ultratech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Ultratech Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale