Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus Polypropylen, weich, die eine Breite von 90 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Der Radkörper ist für verschiedene Anwendungen in der Industrie konzipiert und bietet eine zuverlässige Performance bei unterschiedlichen Belastungsszenarien.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
S4-Materialnummer
190800581
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,16 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
14 mm
Breite der Lauffläche
90 mm
Durchmesser
85 mm
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden