Rad 200 mm
Ultratech plus
Bestellnummer:
199865046
EAN:
4031582445091
Artikelnummer:
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Ultratech plus Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche a...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Das Ultratech plus Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Aluminiumkörper und Präzisionskugellagern ausgestattet und eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-OEM-Industrie, bei Keramik- und Glasherstellern, in Gabelstapler- und Reparaturbetrieben sowie bei Produktions- und Plattformwagen und schweren AGV-Systemen. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h erreicht.