Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad wird durch ein rostfreies Rollenlager gelagert und verfügt über einen Körper aus Polyamid. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 500 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,91 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Lager
Rollenlager, Rostfrei