Rad 150 mm
Duratech
EAN:
4031582496680
Artikelnummer:
UOR150x46-Ø20 HL58
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächenbreite von 46 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläc...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächenbreite von 46 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, und das Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale