Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Galea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,42 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
55 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
50 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale