Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 35 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 33 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
S4-Materialnummer
990074911
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
33 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,05 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
9 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
15,2 mm
Störkreis
74 mm
Ausladung
12 mm
Schwenkradius
37 mm
Rad
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
12 mm
Durchmesser
35 mm
Breite des Radkörpers
12 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß