Lenkrolle 50 mm
Lumina
Bestellnummer:
990079236
EAN:
4031582335804
Artikelnummer:
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Lackierte Oberfläche
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 56 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
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
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen