Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57,1 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
AA20YOI050R10-8,4/8
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
57,1 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Gewindebolzen
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Material
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
103 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
7 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit U-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0,04 kg. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Dieses Zubehör eignet sich ideal für die sichere und stabile Montage von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über einen Bundstift mit L-Platte als Befestigungssystem. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht die Montageplatte zu einer zuverlässigen Lösung für die sichere Befestigung von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über einen Bundstift mit L-Platte als Befestigungssystem. Die Platte weist Abmessungen von 40 mm Länge und 25 mm Breite auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und ermöglicht eine dynamische Belastung von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die robuste Konstruktion macht die Montageplatte zu einer zuverlässigen Komponente für die sichere Befestigung von Lenkrollen in verschiedenen Anwendungen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Das Zubehör Schaft ist ein Gewindebolzen für Lenkrollen mit einer Gesamthöhe von 3,5 mm und einem Gewicht von 0,02 kg. Das Produkt bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Der Schaft ist als Befestigungselement konzipiert und eignet sich ideal für die Integration in Lenkrollensysteme, wo zuverlässige Verbindungen und präzise Abmessungen erforderlich sind.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Befestigung vom Typ Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedene Möbelkonstruktionen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, was eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 56 mm und ermöglicht damit eine kompakte Bauweise. Die Lumina ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 40 kg aufnehmen. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für die Verwendung in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo Mobilität und Stabilität gleichermaßen erforderlich sind.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg