Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg (4 km/h) bzw. 250 kg (6 km/h), während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470UFP200P63
EAN
4031582378108
S4-Materialnummer
990005972
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,71 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
46 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Alpha
3478UFP200P63

Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Stahlblech-Gehäuse in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Elastikreifen in spurloser, vulkanisierter Ausführung aus Polyamid ausgestattet, der auf einem Präzisionskugellager läuft und eine optimale Laufruhe sowie Verschleißfestigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h können 250 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 400 kg. Diese Bockrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in zahlreichen Branchen wie der Automobil-Zulieferindustrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und dem Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und auf Werkbänken.

200 mm
240 mm
400 kg
Regulärer Preis: 69,55 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an Geräten, Wagen und Anlagen ermöglicht. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und nimmt ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager auf, das eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus spurlos vulkanisierten Elastikreifen, die einen ruhigen, erschütterungsarmen Lauf sowie eine materialschonende Bodenführung sicherstellen, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Alpha eignet sich für Anwendungen im Automobil-OEM-Bereich, bei Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, bei elektronischen Systemen und in der Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.

200 mm
240 mm
400 kg
Regulärer Preis: 111,70 €
Netto / Pro Stück
200 mm
240 mm
400 kg